Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
Zeta è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per impieghi gravosi e di precisione. L'attacco è realizzato con una piastra rettangolare, che consente il fissaggio stabile della ruota alla struttura del carrello o dell'attrezzatura. Il corpo portante è costituito da lamiera di acciaio, molto pesante, che garantisce elevata robustezza meccanica e resistenza alle sollecitazioni. La rotazione del supporto è assicurata da un doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che assicura una manovrabilità fluida e controllata anche sotto carico. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che riducono l'attrito e le vibrazioni durante il movimento. Il battistrada è in pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato, scelto per assorbire gli urti e per non lasciare segni sulle superfici di lavoro. Il corpo della ruota è in alluminio, materiale leggero che contribuisce a contenere il peso complessivo. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. Il carico statico massimo ammissibile è di 600 kg. Il carico dinamico è compreso tra 240 kg e 300 kg, con velocità di rotolamento rispettivamente di 6 km/h e 4 km/h. Il prodotto è indicato per l'industria aerospaziale, le attrezzature aeroportuali, i produttori automobilistici OEM, i carrelli di produzione e da piattaforma e le attrezzature per il trasporto.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
4681IFP125P63
EAN
4031582365986
Номер на материал S4
990837704
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con blocco direzionale
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
300 kg
Товароносимост при 6 км/ч
240 kg
Статичен Товароносимост
600 kg
Обща височина
164 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
2,89 kg
Име на продукта
Zeta
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
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo, Rinforzato
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, molto pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
230 mm
Изместване
55 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
67 Shore A
Материал на тялото
Alluminio
Материал на реазбата
Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Grigio/antitraccia
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
Trazione affidabile
Battistrada ottimizzati per garantire aderenza sicura su pavimenti bagnati e scivolosi
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Blocco direzionale ottimizzato
Bloccaggio direzionale regolabile a 2x180° o 4x90°
Manutenzione rapida
Cuscinetti girevoli lubrificati con grasso a lunga durata e dotati di ingrassatore per una facile manutenzione
Struttura per carichi extra pesanti
Struttura saldata in acciaio massiccio per la massima capacità di carico
Struttura per carichi pesanti
Alloggiamento in acciaio extra pesante per alta capacità di carico
Testa girevole temprata
Coperture dei cuscinetti rinforzate e trattate termicamente
Salta la galleria prodotti

Accessori

Accessorio
Protezione per i piedi
Foot Protection Ø125

L'Accessorio denominato Protezione per i piedi rappresenta una soluzione tecnica progettata per ottimizzare le prestazioni e la durabilità dei sistemi di movimentazione. Con un peso di 0,54 kg, questo componente offre un equilibrio ideale tra robustezza strutturale e facilità di installazione, garantendo una protezione efficace contro l'usura e i danni meccanici. La protezione è specificatamente sviluppata per applicazioni su ruote girevoli, fornendo una barriera protettiva che estende la vita operativa dell'equipaggiamento riducendo l'impatto di urti e abrasioni. Grazie alle sue caratteristiche costruttive, questo accessorio si integra perfettamente in ambienti industriali e commerciali, assicurando affidabilità e prestazioni costanti nel tempo.

Accessorio
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

L'accessorio Puretech rappresenta una soluzione tecnica progettata specificamente per ottimizzare le prestazioni dei carrelli con ruote pivottanti, caratterizzato da un peso contenuto di 0,27 kg che ne facilita l'installazione e l'integrazione nei sistemi di movimentazione. Questo componente è stato sviluppato secondo standard ingegneristici rigorosi per garantire compatibilità e affidabilità nel tempo, assicurando un funzionamento stabile e duraturo anche in ambienti operativi impegnativi. La struttura leggera dell'accessorio Puretech consente una riduzione del carico complessivo del sistema mantenendo al contempo le caratteristiche di robustezza necessarie per applicazioni industriali e commerciali.

Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 125 mm
Ruota girevole 125 mm
Zeta
4680IFP125P63

La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto girevole a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da corpo in alluminio e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. La capacità di carico dinamico è di 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 600 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Zeta
4687IFP125P63

Zeta è una ruota girevole con freno totale, progettata per carichi gravosi e per un impiego preciso in ambito industriale. La piastra di fissaggio è di tipo rettangolare e consente un ancoraggio stabile e sicuro della ruota alla struttura del carrello o dell'attrezzatura. Il corpo portante è realizzato in lamiera di acciaio, molto pesante, che garantisce elevata robustezza e resistenza meccanica. Il gruppo di rotazione è dotato di doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, che assicura una rotazione fluida e precisa anche sotto carico. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che riducono l'attrito e migliorano la scorrevolezza. Il battistrada è in pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato, mentre il corpo della ruota è in alluminio, combinazione che unisce leggerezza, aderenza e assenza di segni sulla pavimentazione. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. La capacità di carico statico è pari a 600 kg, mentre quella dinamica è compresa tra 240 kg e 300 kg, con velocità di riferimento rispettivamente di 6 km/h e 4 km/h. Il prodotto è indicato per applicazioni nell'industria aerospaziale, nelle attrezzature aeroportuali, presso i produttori automobilistici OEM, nei carrelli di produzione e da piattaforma e nelle attrezzature per il trasporto.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianti
Ruota fissa 125 mm
Ruota fissa 125 mm
Zeta
4688IFP125P63

La ruota fissa Zeta è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio ed è caratterizzata da un alloggiamento in lamiera di acciaio molto pesante che garantisce robustezza e durabilità in applicazioni industriali gravose. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile nel tempo. Il corpo della ruota è realizzato in alluminio, mentre il battistrada è costituito da pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, una soluzione ideale per ambienti sensibili dove non è tollerata la marcatura delle superfici. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm, dimensione che facilita l'integrazione in diversi sistemi di movimentazione. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 600 kg, mentre la capacità dinamica varia in funzione della velocità di utilizzo: 240 kg a 6 km/h e 300 kg a 4 km/h. Questa ruota fissa è specificamente progettata per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, per produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto, dove affidabilità e prestazioni sono requisiti fondamentali.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg