Ruota fissa 125 mm
Zeta
Order number:
990837723
EAN:
4031582366068
Numero articolo:
4688IFP125P63
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota fissa Zeta è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio ed è caratterizzata da un alloggiamento in la...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota fissa Zeta è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio ed è caratterizzata da un alloggiamento in lamiera di acciaio molto pesante che garantisce robustezza e durabilità in applicazioni industriali gravose. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile nel tempo. Il corpo della ruota è realizzato in alluminio, mentre il battistrada è costituito da pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, una soluzione ideale per ambienti sensibili dove non è tollerata la marcatura delle superfici. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm, dimensione che facilita l'integrazione in diversi sistemi di movimentazione. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 600 kg, mentre la capacità dinamica varia in funzione della velocità di utilizzo: 240 kg a 6 km/h e 300 kg a 4 km/h. Questa ruota fissa è specificamente progettata per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, per produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto, dove affidabilità e prestazioni sono requisiti fondamentali.
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
Trazione affidabile
Battistrada ottimizzati per garantire aderenza sicura su pavimenti bagnati e scivolosi
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Blocco direzionale ottimizzato
Bloccaggio direzionale regolabile a 2x180° o 4x90°
Struttura per carichi extra pesanti
Struttura saldata in acciaio massiccio per la massima capacità di carico
Struttura per carichi pesanti
Alloggiamento in acciaio extra pesante per alta capacità di carico
Testa girevole temprata
Coperture dei cuscinetti rinforzate e trattate termicamente