Ruota girevole con freno totale 100 mm
Levina
Order number:
990037524
EAN:
4031582368994
Numero articolo:
5377PJP100P51 7001/3000
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
Levina è una ruota girevole con freno totale progettata per impieghi professionali, ad esempio carrelli per anestesia, letti di ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Levina è una ruota girevole con freno totale progettata per impieghi professionali, ad esempio carrelli per anestesia, letti di cura e carrelli per dialisi, con elevata affidabilità. La placca di fissaggio è di tipo Placca rettangolare e consente il montaggio stabile su telai e strutture di supporto. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide e integra un Doppio giro di sfere, che garantisce una rotazione fluida e precisa del supporto in tutte le direzioni. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è dotata di Cuscinetti a sfere di precisione, mentre il battistrada è in Gomma termoplastica e il corpo in Polipropilene. L'altezza complessiva del componente è pari a 141 mm. La capacità di carico statica è di 200 kg, mentre la capacità di carico dinamica è di 100 kg a una velocità di 3 km/h.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Previene movimenti involontari
Blocco ruota per funzionamento manuale
Supporto fissato
Blocco totale per bloccare simultaneamente la ruota e la parte girevole
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Struttura infrangibile
Assorbimento degli urti estremamente elevato
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche