Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Levina è una ruota girevole progettata per applicazioni professionali e ospedaliere, dotata di placca rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano prestazioni ottimali nel tempo. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, combinazione che offre durabilità e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del prodotto è di 141 mm. Per quanto riguarda le specifiche di carico, Levina supporta una capacità statica di 200 kg e una capacità dinamica di 100 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola idonea per una vasta gamma di applicazioni. Tra gli utilizzi principali figurano carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC, risonanze magnetiche e raggi X, letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, computer su ruote, carrelli per dialisi, arredi ospedalieri, carrelli per farmaci, strutture di case di cura e residenze per anziani, carrelli infermieristici, carrelli per pulizie professionali, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari, banchi da lavoro e armadi per attrezzi.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5370PJP100P51 7001
EAN
4031582347470
Номер на материал S4
990037786
Основни атрибути
Емисии на CO2 (обхват 3)
1.22
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
59 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
141 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,5 kg
Име на продукта
Levina
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Placca rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
50 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
75 mm
Дължина на плаката
95 mm
Ширина на плаката
70 mm
Вилка
Цвят
Grigio argento (RAL7001)
Форма Вилица
Sottile
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
59 mm
Интерференция при завъртане
172 mm
Изместване
36 mm
Радиус на завъртане
86 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)

special-features-image
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Opzioni di montaggio variabili
Diverse dimensioni di montaggio per un’ampia gamma di applicazioni
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Struttura infrangibile
Assorbimento degli urti estremamente elevato
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Levina
5377PJP100P51 7001/3000

Levina è una ruota girevole con freno totale progettata per impieghi professionali, ad esempio carrelli per anestesia, letti di cura e carrelli per dialisi, con elevata affidabilità. La placca di fissaggio è di tipo Placca rettangolare e consente il montaggio stabile su telai e strutture di supporto. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide e integra un Doppio giro di sfere, che garantisce una rotazione fluida e precisa del supporto in tutte le direzioni. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è dotata di Cuscinetti a sfere di precisione, mentre il battistrada è in Gomma termoplastica e il corpo in Polipropilene. L'altezza complessiva del componente è pari a 141 mm. La capacità di carico statica è di 200 kg, mentre la capacità di carico dinamica è di 100 kg a una velocità di 3 km/h.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Levina
5371PJP100P51 7001/6032

Levina è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per impieghi professionali che richiedono manovrabilità e stabilità. La piastra di fissaggio è una placca rettangolare, che consente il montaggio rigido e sicuro della ruota sulla struttura del mezzo o dell'attrezzatura. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra un sistema di rotazione a doppio giro di sfere, che garantisce una rotazione fluida e precisa attorno all'asse verticale. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, che riducono l'attrito e assicurano una scorrevolezza costante. Il battistrada è in gomma termoplastica, scelta per offrire aderenza e silenziosità su diverse superfici, mentre il corpo della ruota è in polipropilene, materiale leggero e resistente agli agenti chimici. L'altezza complessiva del gruppo è di 141 mm. La ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Le applicazioni includono carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per dialisi, ventilatori polmonari, dispositivi a ultrasuoni, arredi per negozi, banchi da lavoro e armadi per attrezzi.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg