Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Levina
Order number:
990061720
EAN:
4031582358704
Numero articolo:
5371PJP100P51 7001/6032
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
Levina è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per impieghi professionali che richiedono manovrabilità e stabili...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Levina è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per impieghi professionali che richiedono manovrabilità e stabilità. La piastra di fissaggio è una placca rettangolare, che consente il montaggio rigido e sicuro della ruota sulla struttura del mezzo o dell'attrezzatura. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra un sistema di rotazione a doppio giro di sfere, che garantisce una rotazione fluida e precisa attorno all'asse verticale. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, che riducono l'attrito e assicurano una scorrevolezza costante. Il battistrada è in gomma termoplastica, scelta per offrire aderenza e silenziosità su diverse superfici, mentre il corpo della ruota è in polipropilene, materiale leggero e resistente agli agenti chimici. L'altezza complessiva del gruppo è di 141 mm. La ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Le applicazioni includono carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per dialisi, ventilatori polmonari, dispositivi a ultrasuoni, arredi per negozi, banchi da lavoro e armadi per attrezzi.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Struttura infrangibile
Assorbimento degli urti estremamente elevato
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Attacco anti-torsione
Protezione anti-rotazione per ruote con bloccaggio direzionale