Ruota girevole con blocco direzionale 200 mm
Zeta
Order number:
990837706
EAN:
4031582366006
Numero articolo:
4681IFP200P63
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
Zeta è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per impieghi gravosi e di precisione. L'attacco è realizzato con un...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Zeta è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per impieghi gravosi e di precisione. L'attacco è realizzato con una piastra rettangolare, che consente il fissaggio stabile della ruota alla struttura del mezzo o dell'attrezzatura. Il corpo portante è costituito da lamiera di acciaio, molto pesante, che garantisce elevata robustezza e resistenza meccanica; la rotazione del perno avviene tramite un doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, a tutela della fluidità di movimento e della durata nel tempo. La ruota ha un diametro di 200 mm ed è dotata di un battistrada in pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato, che assicura aderenza e protezione delle superfici di lavoro; il cerchio è realizzato in alluminio e i cuscinetti sono cuscinetti a sfere di precisione, scelti per ridurre l'attrito e garantire scorrimento regolare. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La portata statica è di 900 kg. In condizioni di carico dinamico, la capacità è compresa tra 360 kg e 450 kg, con velocità di riferimento rispettivamente di 6 km/h e 4 km/h. Il prodotto è indicato per l'industria aerospaziale, le attrezzature aeroportuali, i produttori automobilistici OEM, i carrelli di produzione e da piattaforma e le attrezzature per il trasporto.
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
Trazione affidabile
Battistrada ottimizzati per garantire aderenza sicura su pavimenti bagnati e scivolosi
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Blocco direzionale ottimizzato
Bloccaggio direzionale regolabile a 2x180° o 4x90°
Manutenzione rapida
Cuscinetti girevoli lubrificati con grasso a lunga durata e dotati di ingrassatore per una facile manutenzione
Struttura per carichi extra pesanti
Struttura saldata in acciaio massiccio per la massima capacità di carico
Struttura per carichi pesanti
Alloggiamento in acciaio extra pesante per alta capacità di carico
Testa girevole temprata
Coperture dei cuscinetti rinforzate e trattate termicamente