Ruota fissa 200 mm
Zeta
Order number:
990829107
EAN:
4031582366082
Numero articolo:
4688IFP200P63
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota fissa Zeta è progettata per applicazioni industriali ad alte prestazioni, dotata di una piastra rettangolare come siste...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota fissa Zeta è progettata per applicazioni industriali ad alte prestazioni, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio molto pesante, garantendo robustezza e stabilità strutturale anche in condizioni operative gravose. La ruota presenta un diametro di 200 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile nel tempo. Il corpo della ruota è costruito in alluminio, mentre il battistrada è realizzato in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, che previene macchie e usure premature su superfici sensibili. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 900 kg, mentre in condizioni dinamiche raggiunge 360 kg a una velocità di 6 km/h oppure 450 kg a 4 km/h, permettendo una versatilità d'uso in diverse situazioni operative. Questa ruota fissa è particolarmente adatta per l'industria aerospaziale e le attrezzature aeroportuali, per i produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature dedicate al trasporto, dove affidabilità e prestazioni sono requisiti fondamentali.
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
Trazione affidabile
Battistrada ottimizzati per garantire aderenza sicura su pavimenti bagnati e scivolosi
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Blocco direzionale ottimizzato
Bloccaggio direzionale regolabile a 2x180° o 4x90°
Struttura per carichi extra pesanti
Struttura saldata in acciaio massiccio per la massima capacità di carico
Struttura per carichi pesanti
Alloggiamento in acciaio extra pesante per alta capacità di carico
Testa girevole temprata
Coperture dei cuscinetti rinforzate e trattate termicamente