Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da corpo in alluminio e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 1000 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
4680IFP200P63
EAN
4031582365962
Номер на материал S4
990829106
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
500 kg
Товароносимост при 6 км/ч
400 kg
Статичен Товароносимост
1000 kg
Обща височина
240 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
3,98 kg
Име на продукта
Zeta
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
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo, Rinforzato
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, molto pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
310 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
155 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
67 Shore A
Материал на тялото
Alluminio
Материал на реазбата
Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Grigio/antitraccia
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
Trazione affidabile
Battistrada ottimizzati per garantire aderenza sicura su pavimenti bagnati e scivolosi
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Blocco direzionale ottimizzato
Bloccaggio direzionale regolabile a 2x180° o 4x90°
Manutenzione rapida
Cuscinetti girevoli lubrificati con grasso a lunga durata e dotati di ingrassatore per una facile manutenzione
Struttura per carichi extra pesanti
Struttura saldata in acciaio massiccio per la massima capacità di carico
Struttura per carichi pesanti
Alloggiamento in acciaio extra pesante per alta capacità di carico
Testa girevole temprata
Coperture dei cuscinetti rinforzate e trattate termicamente
Salta la galleria prodotti

Accessori

Accessorio
Protezione per i piedi
Foot Protection Ø200

L'Accessorio denominato Protezione per i piedi rappresenta una soluzione tecnica progettata specificamente per la protezione e il supporto strutturale dei piedi dei carrelli. Con un peso di 0,75 kg, questo componente offre un equilibrio ottimale tra robustezza e leggerezza, garantendo un'installazione pratica senza compromettere le prestazioni complessive del sistema. La protezione è realizzata per resistere all'usura quotidiana e agli urti accidentali, prolungando significativamente la durata operativa del carrello. Ideale per ambienti industriali e commerciali, questo accessorio si integra perfettamente con i sistemi di ruote esistenti, fornendo protezione duratura e affidabile nel tempo.

Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 200 mm
Ruota girevole con freno totale 200 mm
Zeta
4687IFP200P63

Lo Zeta è una ruota girevole con freno totale, progettata per carrelli di produzione e da piattaforma, attrezzature per il trasporto, applicazioni nell'industria aerospaziale e nelle attrezzature aeroportuali, nonché per i produttori automobilistici OEM. Il sistema di attacco è una piastra rettangolare che garantisce il fissaggio stabile della ruota alla struttura del mezzo. La carcassa è realizzata in lamiera di acciaio, molto pesante, e integra un doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, per assicurare una rotazione controllata e precisa. La ruota presenta un diametro di 200 mm e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per ridurre l'attrito e garantire una marcia scorrevole. Il battistrada è in pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato, mentre il corpo della ruota è in alluminio, combinando leggerezza e resistenza meccanica. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La capacità di carico statico è pari a 900 kg. Il carico dinamico è compreso tra 360 kg, alla velocità di 6 km/h, e 450 kg, alla velocità di 4 km/h.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Varianti
Ruota fissa 200 mm
Ruota fissa 200 mm
Zeta
4688IFP200P63

La ruota fissa Zeta è progettata per applicazioni industriali ad alte prestazioni, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio molto pesante, garantendo robustezza e stabilità strutturale anche in condizioni operative gravose. La ruota presenta un diametro di 200 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile nel tempo. Il corpo della ruota è costruito in alluminio, mentre il battistrada è realizzato in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, che previene macchie e usure premature su superfici sensibili. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 900 kg, mentre in condizioni dinamiche raggiunge 360 kg a una velocità di 6 km/h oppure 450 kg a 4 km/h, permettendo una versatilità d'uso in diverse situazioni operative. Questa ruota fissa è particolarmente adatta per l'industria aerospaziale e le attrezzature aeroportuali, per i produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature dedicate al trasporto, dove affidabilità e prestazioni sono requisiti fondamentali.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 200 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 200 mm
Zeta
4681IFP200P63

Zeta è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per impieghi gravosi e di precisione. L'attacco è realizzato con una piastra rettangolare, che consente il fissaggio stabile della ruota alla struttura del mezzo o dell'attrezzatura. Il corpo portante è costituito da lamiera di acciaio, molto pesante, che garantisce elevata robustezza e resistenza meccanica; la rotazione del perno avviene tramite un doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile, a tutela della fluidità di movimento e della durata nel tempo. La ruota ha un diametro di 200 mm ed è dotata di un battistrada in pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato, che assicura aderenza e protezione delle superfici di lavoro; il cerchio è realizzato in alluminio e i cuscinetti sono cuscinetti a sfere di precisione, scelti per ridurre l'attrito e garantire scorrimento regolare. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La portata statica è di 900 kg. In condizioni di carico dinamico, la capacità è compresa tra 360 kg e 450 kg, con velocità di riferimento rispettivamente di 6 km/h e 4 km/h. Il prodotto è indicato per l'industria aerospaziale, le attrezzature aeroportuali, i produttori automobilistici OEM, i carrelli di produzione e da piattaforma e le attrezzature per il trasporto.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg