Ruota girevole 125 mm
Linea
Order number:
990770658
EAN:
4031582351880
Numero articolo:
5940XSP125P30-11 RAL9002
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole Linea è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poilamm...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole Linea è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poilammide con cuscinetti a sfere di precisione nel meccanismo di rotazione. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato con proprietà elettroconduttive, mentre il corpo della ruota è costruito in poilammide elettricamente conduttiva, assicurando la dissipazione statica in ambienti sensibili. L'altezza complessiva della ruota è di 143 mm. La capacità di carico statico raggiunge 260 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 130 kg a una velocità di 3 km/h. Questa ruota girevole è ideale per applicazioni ospedaliere e sanitarie, inclusi carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, letti di cura, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, sollevatori per pazienti, poltrone reclinabili e da trattamento, robot chirurgici, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali, nonché per arredi per ufficio e strutture di cura residenziale.