Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La Linea è una ruota girevole con freno combinato, progettata per carrelli e attrezzature professionali che richiedono manovrabilità e stabilità di posizionamento. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite, che consente un'installazione sicura e rapida sulla struttura del dispositivo. L'alloggiamento della ruota è costruito in poliammide e dotato di cuscinetti a sfere di precisione nel perno di rotazione, garantendo una rotazione fluida e costante. La ruota presenta un diametro di 125 mm e un battistrada in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo, che assicura scorrimento silenzioso e dissipazione delle cariche elettrostatiche. Il corpo della ruota è in poliammide elettricamente conduttivo, con cuscinetti a sfere di precisione per una marcia affidabile. L'altezza complessiva è di 143 mm. La capacità di carico statico è pari a 260 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 130 kg alla velocità di 3 km/h. Applicazioni tipiche includono carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci, sollevatori per pazienti e robot chirurgici.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
594CXSP125P30-11 RAL9002
EAN
4031582378443
Основни атрибути
Сертифициране
Testato e monitorato da TÜV Süd
Тип
Ruota girevole con freno combinato
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
130 kg
Статичен Товароносимост
260 kg
Обща височина
143 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1,01 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro per vite
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Вилка
Цвят
Grigio bianco (RAL9002)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
258 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
129 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide, elettricamente conduttivo
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
125 mm
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Protezione cavi integrata
Spingicavo integrato per proteggere i cavi posati sul pavimento
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Linea
5941XSP125P30-11 RAL9002

Linea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per impieghi professionali che richiedono manovrabilità e stabilità controllata. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite, che consente un montaggio sicuro e preciso sulla struttura del carrello o dell'apparecchiatura. La scocca è in poliammide, mentre il perno di rotazione è dotato di cuscinetti a sfere di precisione, assicurando una rotazione fluida e costante. La ruota presenta un diametro di 125 mm e un battistrada in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo, pensato per dissipare le cariche elettrostatiche e ridurre il rumore di rotolamento. Il corpo della ruota è in poliammide elettricamente conduttivo e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire scorrimento regolare e affidabilità nel tempo. L'altezza complessiva del prodotto è di 143 mm. La portata statica è di 260 kg, mentre la portata dinamica è di 130 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, apparecchiature per risonanza magnetica e raggi X, letti di cura, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci, sollevatori per pazienti, robot chirurgici, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari, carrelli infermieristici e carrelli per pulizie professionali.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg