Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Linea
EAN:
4031582351965
Numero articolo:
5941XSP125P30-11 RAL9002
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
Linea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per impieghi professionali che richiedono manovrabilità e stabilit...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Linea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per impieghi professionali che richiedono manovrabilità e stabilità controllata. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro per vite, che consente un montaggio sicuro e preciso sulla struttura del carrello o dell'apparecchiatura. La scocca è in poliammide, mentre il perno di rotazione è dotato di cuscinetti a sfere di precisione, assicurando una rotazione fluida e costante. La ruota presenta un diametro di 125 mm e un battistrada in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo, pensato per dissipare le cariche elettrostatiche e ridurre il rumore di rotolamento. Il corpo della ruota è in poliammide elettricamente conduttivo e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire scorrimento regolare e affidabilità nel tempo. L'altezza complessiva del prodotto è di 143 mm. La portata statica è di 260 kg, mentre la portata dinamica è di 130 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, apparecchiature per risonanza magnetica e raggi X, letti di cura, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci, sollevatori per pazienti, robot chirurgici, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari, carrelli infermieristici e carrelli per pulizie professionali.
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Protezione cavi integrata
Spingicavo integrato per proteggere i cavi posati sul pavimento
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato