Ruota girevole 100 mm
Linea
EAN:
4031582352467
Numero articolo:
5940XSC100P30-13 RAL9002
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole Linea è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poliammide...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole Linea è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poliammide con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide elettricamente conduttivo e battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetto a sfere di precisione inossidabile, con diametro di 100 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 118 mm. La capacità di carico dinamico è di 120 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 240 kg, rendendola ideale per applicazioni ospedaliere, carrelli medicali, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono proprietà elettroconduttive e prestazioni affidabili in ambienti professionali.
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
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche