Ruota girevole con freno totale 100 mm
Linea
EAN:
4031582352542
Numero articolo:
5947XSC100P30-13 RAL9002
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Linea è una ruota girevole con freno totale, progettata per essere impiegata su carrelli e dispositivi mobili. Il sistema di ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Linea è una ruota girevole con freno totale, progettata per essere impiegata su carrelli e dispositivi mobili. Il sistema di fissaggio è un foro per vite, che consente un montaggio diretto e stabile sulla struttura del dispositivo. L'alloggiamento, realizzato in poliammide, integra cuscinetti a sfere di precisione per garantire la rotazione dello snodo girevole. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è dotata di un cuscinetto a sfere di precisione di tipo inossidabile; il battistrada è in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo, mentre il corpo della ruota è in poliammide elettricamente conduttivo. L'altezza complessiva del componente è di 118 mm. Il carico statico massimo ammissibile è di 240 kg, mentre il carico dinamico nominale è di 120 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per carrelli per anestesia, letti di cura, carrelli per farmaci e ospedali.
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Protezione cavi integrata
Spingicavo integrato per proteggere i cavi posati sul pavimento
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato