- Home
- Industria
- Settore
- Macchine e attrezzature da officina
-
Armadi per attrezzi
Armadi per attrezzi
- Armadi per attrezzi
- Banchi da lavoro
- Attrezzature per il trasporto
- Costruzione di container
- Sistemi elettronici, tecnologia delle camere bianche
- Tecnologia antincendio, protezione antincendio
- Costruzione di macchinari
- Attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti
- Produttori di ceramica e vetro
- Ponteggi
- Carrelli elevatori e aziende di riparazione
-
Industria
- Sanità
-
Settore
- Produttori automobilistici OEM
- Mobilità autonoma
-
Macchine e attrezzature da officina
- Armadi per attrezzi
- Banchi da lavoro
- Attrezzature per il trasporto
- Costruzione di container
- Sistemi elettronici, tecnologia delle camere bianche
- Tecnologia antincendio, protezione antincendio
- Costruzione di macchinari
- Attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti
- Produttori di ceramica e vetro
- Ponteggi
- Carrelli elevatori e aziende di riparazione
- Tecnologia di pulizia
- Industria aerospaziale e servizi
- Distributori
- Stile di vita
- Ruote e Rotelle
- News e Innovazione
- Chi siamo
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo e cuscinetto a rulli, con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm. La capacità di carico dinamica raggiunge 160 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica è di 320 kg. Questa soluzione tecnica trova applicazione presso produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, montata su cuscinetto a rulli per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 128 mm. La capacità di carico dinamico è di 160 kg a una velocità di 4 km/h, con carico statico massimo di 320 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per applicazioni in diversi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm. La capacità di carico dinamico è di 275 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge 550 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in poliammide e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 155 mm. La capacità di carico dinamico è di 250 kg a una velocità di 4 km/h, con carico statico massimo di 500 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori industriali tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, equipaggiata con cuscinetto a rulli per prestazioni ottimali, con diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 155 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 250 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supportato è di 500 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo e cuscinetto a rulli, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm. La capacità di carico dinamica è di 200 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge i 400 kg. Questa soluzione tecnica trova applicazione in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo e cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 155 mm. La capacità di carico dinamica è di 200 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 400 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene e battistrada in gomma piena antitraccia con cuscinetto a rulli, con diametro di 100 mm che assicura un movimento silenzioso e preciso. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 75 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 150 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 100 mm che assicura un movimento scorrevole e silenzioso. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 200 kg a una velocità di 4 km/h e quella statica arriva fino a 400 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente adatta per applicazioni industriali quali produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole 80 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in poliammide con battistrada in gomma piena nera e cuscinetto piano, con diametro di 80 mm che assicura un movimento silenzioso e affidabile. L'altezza complessiva del prodotto è di 108 mm, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 100 kg a una velocità di 4 km/h e quella statica arriva fino a 200 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per applicazioni in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole 80 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena nera e cuscinetto a rulli per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 80 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 108 mm. La capacità di carico dinamico è di 70 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 140 kg. Questa soluzione tecnica trova applicazione in diversi settori industriali tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole 80 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 80 mm che assicura movimentazione efficiente. L'altezza complessiva del prodotto è di 108 mm, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 200 kg a una velocità di 4 km/h e quella statica arriva fino a 400 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per applicazioni industriali quali produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Ruota fissa 80 mm
La ruota fissa Alpha è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante per garantire massima robustezza e durata. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 80 mm che assicura movimentazione fluida e silenziosa. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 108 mm, ottimale per diverse applicazioni industriali. La capacità di carico dinamico raggiunge 200 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supporta fino a 400 kg. Questa ruota trova impiego in numerosi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota fissa 80 mm
La ruota fissa Alpha è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio che garantisce un montaggio stabile e sicuro. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante per assicurare massima robustezza e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena nera e cuscinetto a rulli per un funzionamento fluido e affidabile, con un diametro di 80 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 108 mm. La capacità di carico dinamico è di 70 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 140 kg. Questa ruota è ideale per diverse applicazioni industriali tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota fissa 80 mm
La ruota fissa Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in gomma piena nera, equipaggiata con cuscinetto piano per un movimento fluido e affidabile. Il diametro della ruota è di 80 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 108 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità statica di 200 kg. Questa soluzione tecnica trova applicazione in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Ruota girevole con freno totale 80 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di piastra rettangolare come sistema di fissaggio, garantendo un montaggio stabile e sicuro. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante con cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per assicurare movimenti fluidi e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 80 mm per un'ottima manovrabilità. L'altezza complessiva del prodotto è di 108 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 200 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 400 kg. Questa ruota trova applicazione in numerosi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Ruota girevole con freno totale 80 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena nera e cuscinetto a rulli per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 80 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 108 mm. La capacità di carico dinamico è di 70 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supportato è di 140 kg. Questa soluzione tecnica trova applicazione in diversi settori industriali tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole con freno totale 80 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in gomma piena nera con cuscinetto piano, con diametro di 80 mm che assicura un movimento silenzioso e affidabile. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 108 mm, mentre la capacità di carico dinamica raggiunge 100 kg a una velocità di 4 km/h e quella statica arriva fino a 200 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per applicazioni in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole con freno totale 100 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm. La capacità di carico dinamico è di 200 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge i 400 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Ruota girevole con freno totale 100 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo e cuscinetto a rulli, con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm. La capacità di carico dinamica raggiunge 160 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica è di 320 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, e banchi da lavoro.
Ruota girevole con freno totale 100 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, equipaggiata con cuscinetto a rulli e diametro di 100 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm. La capacità di carico dinamica raggiunge 160 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica è di 320 kg. Questa ruota trova applicazione presso produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole con freno totale 100 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia e cuscinetto a rulli per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 128 mm. La capacità di carico dinamico è di 75 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 150 kg. Questa soluzione tecnica trova applicazione in diversi settori industriali tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole 80 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo e cuscinetto a rulli per garantire una rotazione fluida. Il diametro della ruota è di 80 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 108 mm. La capacità di carico dinamica è di 125 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 250 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni in diversi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 275 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supportato è di 550 kg. Questa ruota trova applicazione presso produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, oltre che banchi da lavoro.