Ruota girevole con freno totale 100 mm
Alpha
Order number:
990001413
EAN:
4031582306019
Numero articolo:
3477UOH100P62
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
Alpha è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni industriali e di movimentazione dei carichi. L'attacco è...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Alpha è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni industriali e di movimentazione dei carichi. L'attacco è realizzato con una piastra rettangolare, che garantisce un fissaggio stabile e sicuro alla struttura del mezzo. La carcassa è costruita in lamiera di acciaio, pesante, con un sistema di rotazione a doppio giro di sfere che assicura una movimentazione scorrevole e precisa anche sotto carico. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è dotata di cuscinetto piano; il battistrada è realizzato in materiale identico al nucleo, mentre il corpo è in poliammide (Poilammide). Le dimensioni complessive in altezza sono pari a 128 mm. La capacità di carico statico è di 400 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 200 kg alla velocità di 4 km/h. Il prodotto è adatto a numerose applicazioni, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere