kääntöpyörä jarrulla, Runko on valmistettu polypropyleenista, sokea reikä. Pyörän keskiö polypropeenia, liukulaakeroitu
Tekniset tiedot
Vierintävastus | |
Käyttöääni | |
Hiertyminen | |
Korroosiosuoja |
Pyörän halkaisija | 50 mm |
Pyörän leveys | 7 mm |
Keskiöreikä | 8 mm |
Tekniset tiedot
Pyörän halkaisija
50 mm
Pyörän leveys
7 mm
Keskiöreikä
8 mm
Ylitys
20 mm
Kääntösäteen haitta
124 mm
Kokonaiskorkeus
56 mm
Kantavuus
40 kg
Lämpötila
- 20 / + 60 °C
Standardi
EN_12528
Paino
0.062 kg
Kääntösäde
62 mm
Juoksupinnan kovuus
D 65 Shore
Ruostumaton
Ei
Sähkön johtavuus
Ei
Runko
Pyöräjarrulla varustetut kääntöpyörät
Lisävarusteet
Vaihtoehdot
Haarukkapyörät
AA20POI050L51-8
Kääntöpyörä, Runko on valmistettu polypropyleenista, sokea reikä. Pyörän keskiö polypropeenia, liukulaakeroitu