P11-40x27 / 8
Varsi, jossa L:n muotoinen levy
Tekniset tiedot
Korroosiosuoja |
Laipan koko | 40 x 27 mm |
Tekniset tiedot
Laipan koko
40 x 27 mm
Laipan reikien keskiöt
32 mm
Laipan reikä
4 mm
Kokonaiskorkeus
8 mm
Kantavuus
40 kg
Staattinen kantavuus
80 kg
Ruostumaton
Ei
Sähkön johtavuus
Ei
Runko
Lisälaite