Tuoteperhe

PYÖRÄMME: ANIKA

Lue lisää
PYÖRÄMME: ANIKA

Tekniset tiedot

Kuormitettavuus

40 - 50 kg

Haarukka

Kääntöpyörät, pyöräjarrulla tai painoriippuvaisella jarrulla varustetut kääntöpyörät

Kiinnitys

Kiinnityslevy, kierretappi kuusiokulma kannalla, varsi kiristysrenkaalla huonekalupyöriä varten.

Pyörän halkaisija

55 - 75 mm

Rengas tyyppi

Pyörä liukulaakerilla

Anika-pyörän keskeisimmät ominaisuudet

Tuotteet & Tuki

support

Tuote

Liittyvät Tapaukset & Kompetenssit

Muotoilua korkeiden vaatimusten ja yksilöllisten toiveiden mukaisesti

Vähemmän on enemmän – enemmän etuja

Ota yhteyttä

Oletko kiinnostunut yksilöllisistä ratkaisuista?

Puhu meille - olemme mielellämme neuvoa

Pakollinen kenttä

Ratkaisut yksilöllisiä vaatimuksia varten. Älä epäröi ottaa yhteyttä meihin henkilökohtaisesti.

TENTE AB (Finland)

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Ruotsi

Phone: +358 010 229 41 10

Email: myynti.fi@tente.com

Ilmoittautua


Rekisteröidyt asiakkaat


Salasana unohtunut


Uudet asiakkaat

Rekisteröityminen