Tuoteperhe

PYÖRÄMME: ZETA

Lue lisää
PYÖRÄMME: ZETA

Tekniset tiedot

Kuormitettavuus

300 - 800 kg

Pyörän halkaisija

125 - 250 mm

Zeta-pyörän tärkeimmät ominaisuudet

Tuotteet & Tuki

support

Tuote

Liittyvät Tapaukset & Kompetenssit

Vähemmän on enemmän – enemmän etuja

Pyörä, joka ilahduttaa myös ympäristöä

Ota yhteyttä

Oletko kiinnostunut yksilöllisistä ratkaisuista?

Puhu meille - olemme mielellämme neuvoa

Pakollinen kenttä

Ratkaisut yksilöllisiä vaatimuksia varten. Älä epäröi ottaa yhteyttä meihin henkilökohtaisesti.

TENTE AB (Finland)

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Ruotsi

Phone: +358 010 229 41 10

Email: myynti.fi@tente.com

Ilmoittautua


Rekisteröidyt asiakkaat


Salasana unohtunut


Uudet asiakkaat

Rekisteröityminen