P10-40x19 / 8
Varsi, jossa U:n muotoinen levy
Tekniset tiedot
Korroosiosuoja |
Laipan koko | 40 x 19 mm |
Tekniset tiedot
Laipan koko
40 x 19 mm
Laipan reikien keskiöt
32 mm
Laipan reikä
4 mm
Kokonaiskorkeus
8 mm
Kantavuus
40 kg
Staattinen kantavuus
80 kg
Paino
0.026 kg
Ruostumaton
Ei
Sähkön johtavuus
Ei
Runko
Lisälaite