R20-14x27 / 7
Tekniset tiedot
Pultin-Ø
14 mm
Pultin pituus
27 mm
Kokonaiskorkeus
6 mm
Kantavuus
30 kg
Staattinen kantavuus
60 kg
Paino
0.003 kg
Ruostumaton
Ei
Sähkön johtavuus
Ei
Runko
Lisälaite
Pultin-Ø
14 mm
Pultin pituus
27 mm
Kokonaiskorkeus
6 mm
Kantavuus
30 kg
Staattinen kantavuus
60 kg
Paino
0.003 kg
Ruostumaton
Ei
Sähkön johtavuus
Ei
Runko
Lisälaite