S70-10x25 / 8
kierretappi, kuusiokulma kannalla
Tekniset tiedot
Korroosiosuoja |
Kierteitetty varsi | M 10 x 25 mm |
Tekniset tiedot
Kierteitetty varsi
M 10 x 25 mm
Kokonaiskorkeus
6 mm
Kantavuus
40 kg
Staattinen kantavuus
80 kg
Paino
0.027 kg
Ruostumaton
Ei
Sähkön johtavuus
Ei
Runko
Lisälaite