B10-11x20 / 8
Varsi kiristysrenkaalla
Tekniset tiedot
Korroosiosuoja |
Metallivarsi kiristysrenkaalla | 11 x 20 mm |
Tekniset tiedot
Metallivarsi kiristysrenkaalla
11 x 20 mm
Kokonaiskorkeus
5 mm
Kantavuus
40 kg
Staattinen kantavuus
80 kg
Paino
0.029 kg
Ruostumaton
Ei
Sähkön johtavuus
Ei
Runko
Lisälaite