S70-8x15 / 8
kierretappi, kuusiokulma kannalla
Tekniset tiedot
Korroosiosuoja |
Kierteitetty varsi | M 8 x 15 mm |
Tekniset tiedot
Kierteitetty varsi
M 8 x 15 mm
Kokonaiskorkeus
6 mm
Kantavuus
40 kg
Staattinen kantavuus
80 kg
Paino
0.02 kg
Ruostumaton
Ei
Sähkön johtavuus
Ei
Runko
Lisälaite