- Inicio
- Industria
- Estilo de vida
-
Equipamiento de tiendas
Ruedas para Comercio y Venta al Por Menor
Aro 200 mm
El aro Novatech es una rueda de aluminio de 200 mm de diámetro con banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho, equipada con rodamiento de bolas de precisión y buje de 60 mm de longitud con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Diseñada para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios, maquinaria médica y sistemas logísticos automatizados.
Aro 160 mm
El aro Novatech es una rueda de aluminio con diámetro de 160 mm, equipada con rodamiento de bolas de precisión y banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho. El cubo tiene una longitud de 60 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Diseñado para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios, maquinaria médica y sistemas logísticos automatizados.
Aro 200 mm
El aro Basetech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en polipropileno, con una banda de rodadura del mismo material y un ancho de 50 mm. Incorpora un rodamiento de rodillos y presenta un orificio para eje de 25 mm de diámetro, con una longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 600 kg. Está especialmente diseñado para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 200 mm
El aro Basetech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en polipropileno, con una banda de rodadura del mismo material y un ancho de 50 mm. Incorpora un rodamiento de rodillos y presenta un orificio para eje de 20 mm de diámetro, con una longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 600 kg. Está especialmente diseñado para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 125 mm
El aro Duratech está fabricado con poliamida pesada y presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de 50 mm de ancho del mismo material que el cuerpo del aro. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, diámetro de agujero del eje de 25 mm y longitud del cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 700 kg a 4 km/h y estática de 1400 kg. Sus aplicaciones incluyen fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Aro 150 mm
El aro Duratech presenta un diámetro de 150 mm con una banda de rodadura de 50 mm de ancho, fabricado en poliamida pesada con material de banda idéntico al cuerpo del aro. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, orificio de eje de 25 mm de diámetro y longitud de cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 700 kg a 4 km/h y estática de 1400 kg. Sus aplicaciones incluyen fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Aro 160 mm
El aro Puretech es una rueda de 160 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 40 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y orificio para eje de 25 mm de diámetro con cubo de 58 mm de longitud. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 135 kg a 4 km/h y estática de 270 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Novatech es una rueda de aluminio de 100 mm de diámetro con banda de rodadura de poliuretano fundido de 40 mm de ancho y cubo de 40 mm de longitud, equipada con rodamiento de bolas de precisión y orificio para eje de 15 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a 3 km/h y estática de 600 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales como sistemas AGV, equipos aeroportuarios, maquinaria médica, carretillas elevadoras y sistemas logísticos automatizados.
Aro 125 mm
El aro Novatech es una rueda de alta precisión con diámetro de 125 mm, fabricada con cuerpo de aluminio y banda de rodadura de poliuretano fundido de 40 mm de ancho. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, orificio para eje de 15 mm de diámetro y longitud de cubo de 40 mm. Ofrece capacidad de carga dinámica de 250 kg a 4 km/h y carga estática de 500 kg. Diseñada para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos médicos, maquinaria aeroespacial y sistemas logísticos automatizados.
Aro 250 mm
El aro Puretech es una rueda de 250 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra de 50 mm de ancho y cojinete liso. Presenta un orificio para eje de 25 mm de diámetro y una longitud de cubo de 58 mm. Su capacidad de carga dinámica alcanza los 180 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 360 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 160 mm
El aro Puretech es una rueda de 160 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra de 40 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y un orificio para eje de 25 mm de diámetro con cubo de 58 mm de longitud. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 135 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 270 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 160 mm
El aro Basetech presenta un diámetro de 160 mm con una banda de rodadura de 40 mm de ancho, fabricado en polipropileno con material de banda idéntico al cuerpo del aro. Incorpora cojinete liso y cuenta con un orificio para eje de 20 mm de diámetro y longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 200 kg a velocidad de 3 km/h y capacidad estática de 400 kg. Está diseñado específicamente para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 125 mm
El aro Duratech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de 50 mm de ancho, fabricado en poliamida súper pesada con material de banda idéntico al cuerpo del aro. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, diámetro de orificio del eje de 25 mm y longitud del cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 2040 kg a 4 km/h y estática de 4080 kg. Sus aplicaciones incluyen fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Basetech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en polipropileno, con una banda de rodadura del mismo material y un ancho de 50 mm. Incorpora un cojinete liso y presenta un orificio para eje de 20 mm de diámetro, con una longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 400 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 800 kg. Está especialmente diseñado para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 125 mm
El aro Supratech es una rueda de 125 mm de diámetro fabricada en polipropileno conductor eléctrico, equipada con una banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica de 30 mm de ancho y cojinete liso. Presenta un orificio para eje de 12 mm de diámetro y una longitud de cubo de 34,9 mm. Su capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Supratech es una rueda de 125 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica de 32 mm de ancho, equipada con rodamiento de bolas de precisión y un orificio para eje de 8 mm de diámetro con longitud de cubo de 36,5 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones como jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 75 mm
El aro Puretech es una rueda de 75 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 25 mm de ancho. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, orificio para eje de 8 mm de diámetro y longitud de cubo de 28,8 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 60 kg a 3 km/h y estática de 120 kg. Está diseñado para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 75 mm
El aro Puretech de 75 mm de diámetro está fabricado con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 25 mm de ancho, incorporando un cojinete liso y orificio para eje de 10 mm de diámetro con cubo de 26,5 mm de longitud. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 60 kg a 3 km/h y estática de 120 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El Aro Duratech es una rueda de alta resistencia fabricada en poliamida con banda de rodadura del mismo material, diseñada con un diámetro de 125 mm, ancho de banda de 43 mm y longitud de cubo de 58 mm, incorporando un cojinete liso y orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a velocidades de hasta 4 km/h y una capacidad estática de 600 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Aro 80 mm
El aro Duratech es una rueda de alta resistencia fabricada en poliamida con un diámetro de 80 mm y una banda de rodadura de 30 mm de ancho del mismo material que el cuerpo del aro. Incorpora rodamiento de rodillos inoxidable y presenta un orificio de eje de 12 mm de diámetro con una longitud de cubo de 44 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 200 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 400 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Duratech es una rueda de poliamida con un diámetro de 100 mm y una anchura de banda de rodadura de 36 mm, fabricada con material idéntico al cuerpo del aro. Cuenta con rodamiento de rodillos inoxidable y un orificio de eje de 12 mm de diámetro, con una longitud de cubo de 44 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 200 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 400 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Duratech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de 40 mm de ancho, fabricado en poliamida con material de banda idéntico al cuerpo del aro. Incorpora rodamiento de rodillos inoxidable, diámetro de orificio del eje de 12 mm y longitud del cubo de 44 mm. Ofrece capacidad de carga dinámica de 300 kg a 4 km/h y estática de 600 kg. Aplicable en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción, jaulas rodantes, mobiliario de tienda y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Duratech es una rueda de alta resistencia fabricada en poliamida con un diámetro de 125 mm y una banda de rodadura de 43 mm de ancho del mismo material que el cuerpo del aro. Incorpora rodamiento de rodillos inoxidable y presenta un orificio de eje de 20 mm de diámetro con una longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 350 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 700 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte.
Aro 160 mm
El aro Duratech es una rueda de poliamida con diámetro de 160 mm y ancho de banda de rodadura de 40 mm, fabricada con material idéntico al cuerpo del aro. Cuenta con rodamiento de rodillos inoxidable, longitud de cubo de 58 mm y diámetro de orificio del eje de 20 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 400 kg a 4 km/h y estática de 800 kg. Es ideal para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, y equipos de transporte.