Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El aro Duratech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de 40 mm de ancho, fabricado en poliamida con material de banda idéntico al cuerpo del aro. Incorpora rodamiento de rodillos inoxidable, diámetro de orificio del eje de 12 mm y longitud del cubo de 44 mm. Ofrece capacidad de carga dinámica de 300 kg a 4 km/h y estática de 600 kg. Aplicable en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción, jaulas rodantes, mobiliario de tienda y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
UOD125x40-Ø12 LM44,4 TFR
EAN
4031582485325
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
300 kg
Capacidad de carga estática
600 kg
Rango de temperatura (máximo)
80 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso total
0.57 kg
Nombre del producto
Duratech
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material del cuerpo
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Idéntico con cuerpo de Aro
Diámetro del agujero del Eje
12 mm
Longitud del cubo
44 mm
Ancho de Banda de rodadura
40 mm
Diámetro
125 mm
Cojinete
Rodamiento de rodillos, Inoxidable
special-features-image
Características especiales