- Inicio
- Ruedas
- Aros de alta calidad
- Ruedas por Capacidad de Carga
-
Servicio Pesado | 500 - 1.500 kg
Aros de alta carga
Aro 200 mm
El aro Duratech presenta un diámetro de 200 mm con una banda de rodadura de 50 mm de ancho, fabricado en poliamida con material de banda idéntico al cuerpo del aro. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, diámetro de orificio del eje de 20,1 mm y longitud del cubo de 60 mm. Ofrece capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y estática de 1600 kg. Aplicable en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, y equipos de transporte.
Aro 150 mm
El aro Duratech presenta un diámetro de 150 mm con una anchura de banda de rodadura de 44 mm y una longitud de cubo de 60 mm, incorporando un orificio para eje de 20 mm de diámetro. Fabricado en poliamida con banda de rodadura del mismo material que el cuerpo del aro, está equipado con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 500 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 1000 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte.
Aro 150 mm
El aro Duratech presenta un diámetro de 150 mm con una banda de rodadura de 44 mm de ancho, fabricado en poliamida con material de banda idéntico al cuerpo del aro. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, diámetro de orificio del eje de 25 mm y longitud del cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 500 kg a 4 km/h y estática de 1000 kg. Ideal para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, construcción de maquinaria, carros de producción, jaulas rodantes, mobiliario de tienda y equipos de transporte.
Aro 250 mm
El aro Duratech presenta un diámetro de 250 mm con una banda de rodadura de 50 mm de ancho, fabricado en poliamida con material de banda idéntico al cuerpo del aro. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, orificio de eje de 20 mm de diámetro y longitud de cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 1000 kg a 4 km/h y estática de 2000 kg. Ideal para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Aro 250 mm
El aro Duratech presenta un diámetro de 250 mm con una banda de rodadura de 50 mm de ancho, fabricado en poliamida con material de banda idéntico al cuerpo del aro. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, orificio para eje de 25 mm de diámetro y longitud de cubo de 60 mm. Ofrece capacidad de carga dinámica de 1000 kg a 4 km/h y estática de 2000 kg. Aplicable en fabricación automotriz OEM, construcción de contenedores, tecnología de salas limpias, maquinaria industrial, carros de producción, jaulas rodantes, mobiliario comercial y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Duratech es una rueda de alta resistencia fabricada en poliamida con banda de rodadura del mismo material que el cuerpo del aro, diseñada para aplicaciones industriales exigentes. Con un diámetro de 200 mm y una anchura de banda de 50 mm, incorpora rodamiento de rodillos y presenta un diámetro de agujero del eje de 25 mm con una longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 700 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 1400 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Aro 300 mm
El aro Elastech de 300 mm de diámetro está fabricado con cuerpo de aluminio y neumático elástico sin marcas vulcanizado de 55 mm de ancho, equipado con rodamiento de bolas de precisión. Las dimensiones incluyen un diámetro de eje de 25 mm y longitud de cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 600 kg a 4 km/h y 480 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1200 kg. Ideal para sistemas AMR, lanzaderas automatizadas, fabricantes OEM, carros de catering, construcción de contenedores y equipos de transporte.
Aro 250 mm
El aro Novatech es una rueda de 250 mm de diámetro fabricada en aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho, equipada con rodamiento de bolas de precisión y orificio para eje de 25 mm de diámetro con buje de 60 mm de longitud. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad de carga estática de 1600 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales como sistemas AGV, equipos aeroportuarios, maquinaria pesada y sistemas logísticos automatizados.
Aro 160 mm
El aro Ultratech es una rueda de alta precisión con un diámetro de 160 mm, fabricada con cuerpo de aluminio y banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, orificio para eje de 20 mm de diámetro y longitud de cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Diseñada para aplicaciones industriales exigentes como industria aeroespacial, sistemas AGV pesados, fabricantes OEM automotrices y carretillas elevadoras.
Aro 200 mm
El aro Ultratech plus es una rueda de alta precisión con un diámetro de 200 mm, fabricada con cuerpo de aluminio y banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, orificio para eje de 20 mm de diámetro y longitud de cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Ideal para industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices, y aplicaciones industriales pesadas.
Aro 200 mm
El aro Ultratech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en aluminio con banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho, equipada con rodamiento de bolas de precisión y buje de 60 mm de longitud con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad de carga estática de 1600 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices y equipos de producción industrial.
Aro 160 mm
El aro Ultratech plus es una rueda de alta precisión con un diámetro de 160 mm, fabricada con cuerpo de aluminio y banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, con un cubo de 60 mm de longitud y orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con una capacidad estática de 1600 kg. Está diseñada para aplicaciones industriales exigentes como industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes OEM automotrices y equipos de producción.
Aro 160 mm
El aro Ultratech de hierro fundido presenta un diámetro de 160 mm con banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho, rodamiento de bolas de precisión, longitud de cubo de 60 mm y diámetro de orificio del eje de 20 mm. Ofrece capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Aplicaciones incluyen industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes OEM automotrices, y equipos de producción industrial.
Aro 200 mm
El aro Ultratech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 200 mm, equipada con banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho y rodamiento de bolas de precisión. La longitud del cubo es de 60 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece capacidad de carga estática de 1600 kg y capacidad dinámica de 800 kg a 4 km/h o 640 kg a 6 km/h. Diseñada para aplicaciones industriales exigentes como industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices y equipos de producción pesada.
Aro 160 mm
El aro Ultratech es una rueda de alta precisión con un diámetro de 160 mm, fabricada con cuerpo de aluminio y banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, orificio para eje de 20 mm de diámetro y longitud de cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Diseñada para aplicaciones industriales exigentes como industria aeroespacial, sistemas AGV pesados, fabricantes OEM automotrices y carretillas elevadoras.
Aro 200 mm
El aro Ultratech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en aluminio con banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho, equipada con rodamiento de bolas de precisión y buje de 60 mm de longitud con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga estática de 1600 kg y capacidades dinámicas de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices y equipos de producción industrial pesada.
Aro 200 mm
El aro Novatech es una rueda de aluminio de 200 mm de diámetro con banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho, equipada con rodamiento de bolas de precisión y buje de 60 mm de longitud con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Diseñada para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios, maquinaria médica y sistemas logísticos automatizados.
Aro 160 mm
El aro Novatech es una rueda de aluminio con diámetro de 160 mm, equipada con rodamiento de bolas de precisión y banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho. El cubo tiene una longitud de 60 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Diseñado para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios, maquinaria médica y sistemas logísticos automatizados.
Aro 160 mm
El aro Ultratech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 160 mm, equipada con una banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho y rodamiento de bolas de precisión. La longitud del cubo es de 60 mm con un diámetro de orificio del eje de 20 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con una capacidad de carga estática de 1600 kg. Está diseñada para aplicaciones industriales exigentes como industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes OEM automotrices y equipos de manipulación de materiales.
Aro 160 mm
El aro Ultratech de hierro fundido presenta un diámetro de 160 mm con banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho, rodamiento de bolas de precisión, diámetro de orificio del eje de 20 mm y longitud del cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Diseñado para aplicaciones industriales exigentes como industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices y equipos de producción.
Aro 200 mm
El aro Ultratech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 200 mm, equipada con una banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho y rodamiento de bolas de precisión. El cubo tiene una longitud de 60 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Diseñada para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV pesados, industria aeroespacial, fabricantes OEM automotrices y equipos de producción.
Aro 200 mm
El aro Ultratech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 200 mm, equipada con banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho y rodamiento de bolas de precisión. El cubo tiene una longitud de 60 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece capacidad de carga estática de 1600 kg y capacidad dinámica de 800 kg a 4 km/h o 640 kg a 6 km/h. Diseñada para aplicaciones industriales exigentes como industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices y equipos de producción pesada.
Aro 125 mm
El aro Duratech está fabricado con poliamida pesada y presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de 50 mm de ancho del mismo material que el cuerpo del aro. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, diámetro de agujero del eje de 25 mm y longitud del cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 700 kg a 4 km/h y estática de 1400 kg. Sus aplicaciones incluyen fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Aro 150 mm
El aro Duratech presenta un diámetro de 150 mm con una banda de rodadura de 50 mm de ancho, fabricado en poliamida pesada con material de banda idéntico al cuerpo del aro. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, orificio de eje de 25 mm de diámetro y longitud de cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 700 kg a 4 km/h y estática de 1400 kg. Sus aplicaciones incluyen fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Preguntas frecuentes
Ventajas de las ruedas giratorias de alta resistencia
Los Aros de alta carga están diseñados para aplicaciones exigentes en las que cada rueda debe soportar de forma fiable entre 500 kg y 1500 kg sin dejar de rodar de forma suave y estable. Nuestras ruedas están fabricadas con materiales reforzados y componentes robustos, lo que garantiza un rendimiento duradero incluso en los entornos más difíciles. El rendimiento depende del sistema completo, por lo que la rueda debe combinarse con una carcasa de rueda con la clasificación adecuada, el rodamiento correcto y un concepto de buje/eje que se adapte a su ciclo de trabajo individual y a las condiciones del suelo. Las ruedas giratorias de alta resistencia de TENTE ofrecen una variedad de ventajas clave:
Gran capacidad de carga: los materiales del cuerpo, los cubos y la banda de rodadura del Aro están diseñados para soportar grandes pesos sin una deformación excesiva, manteniendo la rueda redonda bajo cargas estáticas y dinámicas. El correcto emparejamiento con la carcasa asegura la carga final permitida y la estabilidad lateral del conjunto.
Movimiento estable: la geometría optimizada de la banda de rodadura y los rodamientos de alta calidad reducen la resistencia al arranque y a la rodadura, por lo que las cargas pesadas se pueden mover con menos esfuerzo de empujar/tirar. La selección de una banda de rodadura más ancha y el diámetro de rueda adecuado mejora la estabilidad en línea recta y minimiza la vibración en recorridos más largos.
Durabilidad aumentada: las bandas de rodadura resistentes y los centros robustos resisten la abrasión, los cortes y los impactos. Esto prolonga la vida útil en suelos rugosos, en los umbrales y en los flujos de trabajo de parada y arranque.
Valor optimizado del ciclo de vida: las opciones con rodamientos sellados o protegidos, grasas adecuadas para la temperatura y componentes resistentes a la corrosión ayudan a mantener el rendimiento entre los intervalos de mantenimiento. La combinación de una larga vida útil y un menor esfuerzo ergonómico se traduce en un costo total de propiedad estable.
Tipos de ruedas de servicio pesado
Las ruedas giratorias de alta resistencia están disponibles en una amplia gama de diseños para cumplir con los diferentes requisitos de carga, condiciones del suelo y otras exigencias ambientales. Ya sea que su prioridad sea la reducción del ruido, la resistencia a la abrasión, la protección contra descargas eléctricas o la capacidad de lavado, hay una configuración adecuada. Al seleccionar la combinación correcta de material de rueda, tamaño de rueda, tipo de rodamiento y tipo de carcasa con la que conectar la rueda de uso pesado, puede optimizar tanto el rendimiento como la vida útil para su aplicación específica. A continuación se muestran algunos de los tipos de ruedas giratorias de uso pesado que se utilizan con más frecuencia y sus principales ventajas:
Ruedas giratorias pequeñas y resistentes
Cuando el espacio de instalación es reducido pero las cargas son considerables, las ruedas giratorias de bajo perfil para trabajos pesados ofrecen una capacidad impresionante con una altura total mínima. Las ruedas de poliamida de alta resistencia TENTE TOP combinan un cuerpo y una banda de rodadura de poliamida rígidos, con rodamientos de bolas de precisión y un rango de temperatura de —40 a +80 °C. Las capacidades típicas alcanzan los 600 kg a Ø80 mm, 720 kg a Ø100 mm y 840 kg a Ø125 mm por rueda, lo que las hace ideales cuando las soluciones de construcción baja aún deben soportar un gran peso. Estas ruedas también están disponibles en diámetros de rueda más grandes, si es necesario para aplicaciones que proporcionan más espacio de instalación. El emparejamiento con una carcasa con la clasificación adecuada asegura la carga final permitida y la estabilidad lateral para la aplicación.
Ruedas giratorias de goma de alta resistencia
Las ruedas giratorias de caucho de alta resistencia se eligen cuando la amortiguación de impactos y la protección del suelo son tan importantes como la capacidad de carga. Con centros de hierro fundido o acero y neumáticos elásticos vulcanizados o bandas de rodadura de caucho macizo, combinan una rodadura compatible con la durabilidad industrial. Las ruedas TENTE FVP (centro de hierro fundido, caucho macizo 67 Shore A) ofrecen capacidades de 600 kg a Ø200 mm, 810 kg a Ø250 mm y hasta 960 kg a Ø300 mm. Para centros de acero prensado y una banda de rodadura elástica vulcanizada combinada con un rodamiento de bolas de precisión, la serie SEP proporciona hasta 600 kg a Ø200 mm. Seleccione el diámetro y la construcción del centro para equilibrar la capacidad de carga, el comportamiento ante las vibraciones y la vida útil; luego, combínelo con una carcasa adecuada para la clasificación de ensamblaje requerida.
Ruedas de poliuretano de alta resistencia
Las ruedas de poliuretano de alta resistencia ofrecen una resistencia a la rodadura muy baja y una alta resistencia al desgaste bajo cargas sostenidas, por lo que son ideales para recorridos largos, ciclos repetidos de arranque y parada y suelos industriales lisos. Las gamas de ruedas TENTE FCP/ICP Ultratech combinan centros de hierro fundido o aluminio con poliuretano fundido de primera calidad. Las capacidades representativas son de 800 kg por rueda a una velocidad de 160 a 200 mm de diámetro, con versiones diseñadas para velocidades superiores de hasta 16 km/h. La combinación correcta de diámetro de la rueda, perfil de la banda de rodadura y precisión de los rodamientos, junto con una carcasa adaptada al ciclo de trabajo, garantiza una maniobrabilidad predecible y un intervalo de servicio prolongado incluso en condiciones de uso exigentes.
Campos de aplicación de ruedas de uso pesado
Las ruedas giratorias de alta resistencia se utilizan en una amplia gama de industrias, donde la movilidad duradera y las altas capacidades de carga son fundamentales. Nuestras ruedas combinan un soporte confiable con precisión y flexibilidad para soportar incluso los desafíos más complejos y los entornos más difíciles. Los Aros de alta carga son esenciales en entornos industriales. Los centros de almacén y logística los utilizan para el transporte y almacenamiento de objetos pesados mediante aplicaciones como carritos para palés, jaulas enrollables, estanterías para cargas pesadas y más, lo que garantiza que las mercancías se manipulen de forma eficiente. En entornos médicos y de laboratorio, son compatibles con dispositivos grandes, equipos de diagnóstico, unidades de esterilización y estaciones de trabajo móviles que exigen maniobras precisas y construcciones compatibles con la higiene. Los espacios comerciales y minoristas los utilizan, por ejemplo, debajo de las pesadas vitrinas y mostradores móviles, donde el reposicionamiento seguro y el cuidado del suelo son esenciales. En obras de construcción y aplicaciones al aire libre, las ruedas de alta resistencia transportan andamios móviles, carros de herramientas y plataformas de transporte sobre superficies más duras y cargas de choque más altas.