Aro 125 mm
Duratech
EAN:
4031582478792
Número de producto:
TOP125x50-Ø25 TFR
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Ruedas de bajo desgaste
El aro Duratech está fabricado con poliamida pesada y presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de 50 mm de ancho...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
El aro Duratech está fabricado con poliamida pesada y presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de 50 mm de ancho del mismo material que el cuerpo del aro. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, diámetro de agujero del eje de 25 mm y longitud del cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 700 kg a 4 km/h y estática de 1400 kg. Sus aplicaciones incluyen fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales