- Inicio
- Industria
- Industria
- Industria y Servicios Aeroespaciales
-
Industria aeroespacial, equipos de aeropuerto
Ruedas y Ruedas para Equipamiento Aeroportuario
Rueda giratoria con Freno total 250 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un desplazamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 250 mm y una altura total de 290 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 1000 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 164 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Unidad de accionamiento 125 mm
El E-Drive ultimate es una unidad de accionamiento eléctrico diseñado para electromovilidad con ruedas de 125 mm de diámetro fabricadas en poliamida con neumático elástico sin marcas vulcanizado, montado sobre placa rectangular. Este sistema está especialmente desarrollado para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, carros de anestesia y medicación, fabricantes de automóviles OEM, equipos médicos como arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas y ecógrafos, tecnología de salas limpias, sistemas electrónicos, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Aro 250 mm
El aro Novatech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 250 mm, banda de rodadura de poliuretano fundido de 80 mm de ancho, cubo de 90 mm de longitud y orificio para eje de 35 mm de diámetro, equipada con rodamiento de bolas de precisión. Ofrece una capacidad de carga estática de 4320 kg y capacidades dinámicas de 2160 kg a 4 km/h y 1800 kg a 6 km/h, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV pesados, equipos aeroportuarios, maquinaria de construcción y sistemas logísticos automatizados.
Aro 300 mm
El aro Novatech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 300 mm, ancho de banda de rodadura de 50 mm y longitud de cubo de 62 mm, con orificio para eje de 25 mm de diámetro. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido y cuenta con rodamiento de bolas de precisión. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 1680 kg a 4 km/h y 1400 kg a 6 km/h, con capacidad de carga estática de 3360 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales pesadas como sistemas AGV, maquinaria industrial y equipos de transporte.
Aro 160 mm
El aro Maxtech es una rueda de 160 mm de diámetro fabricada en poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 40 mm de ancho, equipada con rodamiento de bolas de precisión y buje de 60 mm de longitud con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 350 kg a 4 km/h y 300 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 700 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, fabricación automotriz, maquinaria industrial, carros de producción y equipos de transporte.
Aro 260 mm
El aro Maxtech es una rueda de polipropileno con diámetro de 260 mm, equipada con banda de rodadura de poliuretano espumado de 75 mm de ancho y rodamiento de rodillos. Presenta un orificio de eje de 20 mm de diámetro y longitud de cubo de 74 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a 3 km/h y estática de 150 kg. Está diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 260 mm
El aro Maxtech es una rueda de polipropileno con diámetro de 260 mm, equipada con banda de rodadura de poliuretano espumado de 75 mm de ancho y rodamiento de rodillos. Presenta un orificio para eje de 25 mm de diámetro y longitud de cubo de 74 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a 3 km/h y estática de 150 kg. Está diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 389 mm
El aro Maxtech es una rueda de 389 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de poliuretano espumado de 85 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y orificio de eje de 20 mm de diámetro con longitud de cubo de 74 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a 3 km/h y estática de 150 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 389 mm
El aro Maxtech es una rueda de polipropileno con banda de rodadura de poliuretano espumado, diseñada para aplicaciones industriales exigentes. Con un diámetro de 389 mm y una banda de rodadura de 85 mm de ancho, incorpora rodamiento de rodillos y presenta un orificio de eje de 25 mm de diámetro con una longitud de cubo de 74 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 150 kg, siendo ideal para industria aeroespacial, fabricación automotriz, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Novatech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 200 mm, banda de rodadura de poliuretano fundido de 80 mm de ancho y cubo de 92 mm de longitud, equipada con rodamiento de bolas de precisión y orificio para eje de 25 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 1680 kg a 4 km/h y 1400 kg a 6 km/h, con capacidad de carga estática de 3360 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV pesados, equipos aeroportuarios y maquinaria de construcción.
Aro 160 mm
El aro Ultratech es una rueda de alta precisión con un diámetro de 160 mm, fabricada con cuerpo de aluminio y banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, orificio para eje de 20 mm de diámetro y longitud de cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Diseñada para aplicaciones industriales exigentes como industria aeroespacial, sistemas AGV pesados, fabricantes OEM automotrices y carretillas elevadoras.
Aro 200 mm
El aro Ultratech plus es una rueda de alta precisión con un diámetro de 200 mm, fabricada con cuerpo de aluminio y banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, orificio para eje de 20 mm de diámetro y longitud de cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Ideal para industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices, y aplicaciones industriales pesadas.
Aro 200 mm
El aro Ultratech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en aluminio con banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho, equipada con rodamiento de bolas de precisión y buje de 60 mm de longitud con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad de carga estática de 1600 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices y equipos de producción industrial.
Aro 160 mm
El aro Ultratech plus es una rueda de alta precisión con un diámetro de 160 mm, fabricada con cuerpo de aluminio y banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, con un cubo de 60 mm de longitud y orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con una capacidad estática de 1600 kg. Está diseñada para aplicaciones industriales exigentes como industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes OEM automotrices y equipos de producción.
Aro 160 mm
El aro Ultratech de hierro fundido presenta un diámetro de 160 mm con banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho, rodamiento de bolas de precisión, longitud de cubo de 60 mm y diámetro de orificio del eje de 20 mm. Ofrece capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Aplicaciones incluyen industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes OEM automotrices, y equipos de producción industrial.
Aro 200 mm
El aro Ultratech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 200 mm, equipada con banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho y rodamiento de bolas de precisión. La longitud del cubo es de 60 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece capacidad de carga estática de 1600 kg y capacidad dinámica de 800 kg a 4 km/h o 640 kg a 6 km/h. Diseñada para aplicaciones industriales exigentes como industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices y equipos de producción pesada.
Aro 160 mm
El aro Ultratech es una rueda de alta precisión con un diámetro de 160 mm, fabricada con cuerpo de aluminio y banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, orificio para eje de 20 mm de diámetro y longitud de cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Diseñada para aplicaciones industriales exigentes como industria aeroespacial, sistemas AGV pesados, fabricantes OEM automotrices y carretillas elevadoras.
Aro 200 mm
El aro Ultratech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en aluminio con banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho, equipada con rodamiento de bolas de precisión y buje de 60 mm de longitud con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga estática de 1600 kg y capacidades dinámicas de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices y equipos de producción industrial pesada.
Aro 200 mm
El aro Novatech es una rueda de aluminio de 200 mm de diámetro con banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho, equipada con rodamiento de bolas de precisión y buje de 60 mm de longitud con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Diseñada para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios, maquinaria médica y sistemas logísticos automatizados.
Aro 160 mm
El aro Novatech es una rueda de aluminio con diámetro de 160 mm, equipada con rodamiento de bolas de precisión y banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho. El cubo tiene una longitud de 60 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Diseñado para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios, maquinaria médica y sistemas logísticos automatizados.
Aro 160 mm
El aro Ultratech de hierro fundido presenta un diámetro de 160 mm con banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho, rodamiento de bolas de precisión, diámetro de orificio del eje de 20 mm y longitud del cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Diseñado para aplicaciones industriales exigentes como industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices y equipos de producción.
Aro 200 mm
El aro Ultratech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 200 mm, equipada con banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho y rodamiento de bolas de precisión. El cubo tiene una longitud de 60 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece capacidad de carga estática de 1600 kg y capacidad dinámica de 800 kg a 4 km/h o 640 kg a 6 km/h. Diseñada para aplicaciones industriales exigentes como industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices y equipos de producción pesada.
Aro 200 mm
El aro Ultratech de 200 mm de diámetro está fabricado con cuerpo de hierro fundido y banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho, incorporando rodamiento de bolas de precisión con orificio de eje de 20 mm de diámetro y longitud de cubo de 60 mm. Ofrece capacidad de carga dinámica de 1000 kg a 4 km/h y 800 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 2000 kg, siendo ideal para industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices, y aplicaciones industriales pesadas.