Aro 250 mm
Novatech
EAN:
4031582389548
Número de producto:
FTP250x80-Ø35 HL90 TFR
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El aro Novatech presenta un diámetro de 250 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 80 mm de ancho, incorporando ...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
El aro Novatech presenta un diámetro de 250 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 80 mm de ancho, incorporando un cubo de 90 mm de longitud y un orificio para eje de 35 mm de diámetro, construido en hierro fundido con rodamiento de bolas de precisión. Ofrece una capacidad de carga estática de 4320 kg y capacidades dinámicas de 1800 kg a 6 km/h y 2160 kg a 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricación automotriz, logística y equipos de transporte industrial.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales