- Inicio
- Ruedas
- Aros de alta calidad
- Ruedas por Capacidad de Carga
-
Trabajo extremadamente pesado | > 1.500 kg
Aros de Extra Alta Carga
Aro 250 mm
El aro Novatech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 250 mm, banda de rodadura de poliuretano fundido de 80 mm de ancho, cubo de 90 mm de longitud y orificio para eje de 35 mm de diámetro, equipada con rodamiento de bolas de precisión. Ofrece una capacidad de carga estática de 4320 kg y capacidades dinámicas de 2160 kg a 4 km/h y 1800 kg a 6 km/h, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV pesados, equipos aeroportuarios, maquinaria de construcción y sistemas logísticos automatizados.
Aro 300 mm
El aro Novatech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 300 mm, ancho de banda de rodadura de 50 mm y longitud de cubo de 62 mm, con orificio para eje de 25 mm de diámetro. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido y cuenta con rodamiento de bolas de precisión. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 1680 kg a 4 km/h y 1400 kg a 6 km/h, con capacidad de carga estática de 3360 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales pesadas como sistemas AGV, maquinaria industrial y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Novatech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 200 mm, banda de rodadura de poliuretano fundido de 80 mm de ancho y cubo de 92 mm de longitud, equipada con rodamiento de bolas de precisión y orificio para eje de 25 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 1680 kg a 4 km/h y 1400 kg a 6 km/h, con capacidad de carga estática de 3360 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV pesados, equipos aeroportuarios y maquinaria de construcción.
Aro 125 mm
El aro Duratech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de 50 mm de ancho, fabricado en poliamida súper pesada con material de banda idéntico al cuerpo del aro. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, diámetro de orificio del eje de 25 mm y longitud del cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 2040 kg a 4 km/h y estática de 4080 kg. Sus aplicaciones incluyen fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, y equipos de transporte.
Aro 300 mm
La rueda Novatech es una rueda de hierro fundido diseñada para aplicaciones de rodadura industrial, con un diámetro de 300 mm y una banda de rodadura de poliuretano fundido de 80 mm de ancho. El cubo tiene una longitud de 92 mm con un orificio para eje de 30 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. La capacidad de carga dinámica es de 2400 kg a 4 km/h y 2000 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 4000 kg, proporcionando una solución robusta para equipos de transporte pesado.
Aro 250 mm
La rueda Duratech para ruedas giratorias está fabricada con cuerpo de poliamida súper pesada y banda de rodadura de material idéntico con cuerpo de aro, incorporando rodamiento de bolas de precisión. Presenta un diámetro de 250 mm, ancho de banda de 50 mm, longitud de cubo de 60 mm y diámetro de orificio del eje de 40 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 4200 kg a 4 km/h y 3500 kg a 6 km/h, con una capacidad de carga estática máxima de 8400 kg, proporcionando un rendimiento excepcional en aplicaciones industriales de alta exigencia.
Aro 300 mm
La rueda Novatech es una rueda de hierro fundido diseñada para aplicaciones de rodadura industrial, con un diámetro de 300 mm y una banda de rodadura de poliuretano fundido de 100 mm de ancho. El cubo tiene una longitud de 120 mm con un orificio para eje de 40 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave. La capacidad de carga dinámica es de 3120 kg a 4 km/h y 2600 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 5200 kg, proporcionando una solución robusta para equipos de transporte pesado.
Aro 300 mm
La rueda Novatech es una rueda de hierro fundido diseñada para aplicaciones de rodadura industrial, con un diámetro de 300 mm y una banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho. El cubo tiene una longitud de 60 mm con un orificio para eje de 30 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. La capacidad de carga dinámica es de 1680 kg a 4 km/h y 1400 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 2800 kg, proporcionando una solución robusta para equipos de transporte pesado.
Aro 100 mm
La rueda Duratech para ruedas giratorias está fabricada con cuerpo de poliamida súper pesada y banda de rodadura de material idéntico con cuerpo de aro, incorporando rodamiento de bolas de precisión. Sus dimensiones principales incluyen un diámetro de 100 mm, ancho de banda de 50 mm, longitud de cubo de 60 mm y diámetro de orificio del eje de 20 mm. La capacidad de carga estática alcanza los 2800 kg, mientras que la capacidad dinámica es de 1680 kg a 4 km/h y 1400 kg a 6 km/h.
Aro 125 mm
La rueda Duratech para ruedas giratorias está fabricada con cuerpo de poliamida súper pesada y banda de rodadura de material idéntico con cuerpo de aro, incorporando rodamiento de bolas de precisión. Presenta un diámetro de 125 mm, ancho de banda de 50 mm, longitud de cubo de 60 mm y diámetro de orificio del eje de 20 mm. Ofrece una capacidad de carga estática de 3400 kg y capacidad dinámica de 2040 kg a 4 km/h o 1700 kg a 6 km/h, proporcionando un rendimiento excepcional para aplicaciones industriales de alta exigencia.
Aro 150 mm
La rueda Duratech para ruedas giratorias está fabricada con cuerpo de poliamida súper pesada y banda de rodadura de material idéntico con cuerpo de aro, con un diámetro de 150 mm, ancho de banda de 50 mm, longitud de cubo de 60 mm y diámetro de orificio del eje de 30 mm. Incorpora rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. Ofrece una capacidad de carga estática de 4200 kg y capacidades dinámicas de 2520 kg a 4 km/h y 2100 kg a 6 km/h, proporcionando un rendimiento excepcional en aplicaciones industriales de alta exigencia.
Aro 160 mm
La rueda Duratech para ruedas giratorias está fabricada con cuerpo de poliamida súper pesada y banda de rodadura de material idéntico con cuerpo de aro, incorporando rodamiento de bolas de precisión. Presenta un diámetro de 160 mm, ancho de banda de 50 mm, longitud de cubo de 60 mm y diámetro de orificio del eje de 30 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 2700 kg a 4 km/h y 2250 kg a 6 km/h, con una capacidad de carga estática máxima de 4500 kg, proporcionando un rendimiento excepcional en aplicaciones industriales de alta exigencia.
Aro 200 mm
La rueda Duratech para ruedas giratorias está fabricada con cuerpo de poliamida súper pesada y banda de rodadura de material idéntico con cuerpo de aro, incorporando rodamiento de bolas de precisión. Presenta un diámetro de 200 mm, ancho de banda de 50 mm, longitud de cubo de 60 mm y diámetro de orificio del eje de 35 mm. Ofrece una capacidad de carga estática de 5600 kg y capacidades dinámicas de 3360 kg a 4 km/h y 2800 kg a 6 km/h, proporcionando un rendimiento excepcional en aplicaciones industriales de alta exigencia.
Aro 250 mm
La rueda Novatech de hierro fundido está diseñada para aplicaciones industriales de alta exigencia, con un diámetro de 250 mm y una banda de rodadura de poliuretano fundido de 80 mm de ancho que garantiza excelente tracción y durabilidad. El cubo tiene una longitud de 90 mm con un orificio para eje de 30 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y confiable. La capacidad de carga dinámica es de 2160 kg a 4 km/h y 1800 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 3600 kg.
Aro 400 mm
La rueda Novatech es una rueda de hierro fundido diseñada para aplicaciones de rodadura industrial, con un diámetro de 400 mm y una banda de rodadura de poliuretano fundido de 100 mm de ancho. El cubo tiene una longitud de 120 mm con un orificio para eje de 40 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. La capacidad de carga estática es de 6400 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica varía según la velocidad: 3840 kg a 4 km/h y 3200 kg a 6 km/h, proporcionando versatilidad para diferentes aplicaciones industriales.
Aro 250 mm
La rueda Novatech es una rueda de hierro fundido diseñada para aplicaciones de rodadura industrial, con un diámetro de 250 mm y una banda de rodadura de poliuretano fundido de 60 mm de ancho. El cubo tiene una longitud de 60 mm con un orificio para eje de 30 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. La rueda ofrece una capacidad de carga estática de 2800 kg y capacidades de carga dinámica de 1680 kg a 4 km/h y 1400 kg a 6 km/h, proporcionando un rendimiento óptimo en diversas condiciones operativas.
Aro 250 mm
La rueda Novatech es una rueda de hierro fundido diseñada para aplicaciones de rodadura industrial, con un diámetro de 250 mm y una banda de rodadura de poliuretano fundido de 100 mm de ancho. El cubo tiene una longitud de 120 mm con un orificio para eje de 35 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. La capacidad de carga dinámica es de 2640 kg a 4 km/h y 2200 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 4400 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones de transporte pesado.
Aro 400 mm
La rueda Novatech para rodamiento está fabricada con cuerpo de hierro fundido y banda de rodadura de poliuretano fundido, con un diámetro de 400 mm y ancho de banda de 80 mm. El cubo tiene una longitud de 90 mm con orificio para eje de 40 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión. La capacidad de carga dinámica es de 3000 kg a 4 km/h y 2500 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 5000 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales pesadas.
Aro 250 mm
La rueda Novatech es una rueda de hierro fundido diseñada para aplicaciones de rodadura industrial, con un diámetro de 250 mm y una banda de rodadura de poliuretano fundido de 60 mm de ancho. El cubo tiene una longitud de 62 mm con un orificio para eje de 25 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. La capacidad de carga estática es de 2800 kg, mientras que la capacidad dinámica alcanza 1680 kg a 4 km/h y 1400 kg a 6 km/h, proporcionando excelente rendimiento en diversas condiciones operativas.
Aro 150 mm
La rueda Duratech para ruedas giratorias está fabricada con cuerpo de poliamida súper pesada y banda de rodadura de material idéntico con cuerpo de aro, con un diámetro de 150 mm, ancho de banda de 80 mm, longitud de cubo de 90 mm y diámetro de orificio del eje de 35 mm. Incorpora rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. Ofrece una capacidad de carga estática de 6000 kg y capacidades de carga dinámica de 3600 kg a 4 km/h y 3000 kg a 6 km/h, proporcionando un rendimiento excepcional en aplicaciones industriales de alta exigencia.
Aro 200 mm
La rueda Duratech para ruedas giratorias está fabricada con cuerpo de poliamida súper pesada y banda de rodadura de material idéntico con cuerpo de aro, incorporando rodamiento de bolas de precisión. Sus dimensiones principales incluyen un diámetro de 200 mm, ancho de banda de 80 mm, longitud de cubo de 90 mm y diámetro de orificio del eje de 40 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 5400 kg a 4 km/h y 4500 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 9000 kg.
Aro 250 mm
La rueda Duratech para ruedas giratorias está fabricada con cuerpo de poliamida súper pesada y banda de rodadura de material idéntico con cuerpo de aro, incorporando rodamiento de bolas de precisión. Sus dimensiones principales incluyen un diámetro de 250 mm, ancho de banda de 80 mm, longitud de cubo de 90 mm y diámetro de orificio del eje de 50 mm. La capacidad de carga estática alcanza los 11.000 kg, mientras que la carga dinámica es de 6.600 kg a 4 km/h y 5.500 kg a 6 km/h.
Aro 300 mm
La rueda Duratech para ruedas giratorias está fabricada con cuerpo de poliamida súper pesada y banda de rodadura de material idéntico con cuerpo de aro, con un diámetro de 300 mm y ancho de banda de 80 mm, longitud de cubo de 90 mm y diámetro de orificio del eje de 50 mm. Incorpora rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. Ofrece una capacidad de carga estática de 13.000 kg y capacidad de carga dinámica de 7.800 kg a 4 km/h o 6.500 kg a 6 km/h, proporcionando un rendimiento excepcional en aplicaciones industriales de alta exigencia.
Aro 300 mm
La rueda Novatech es una rueda de hierro fundido diseñada para aplicaciones de rodadura industrial, con un diámetro de 300 mm y una banda de rodadura de poliuretano fundido de 80 mm de ancho. El cubo tiene una longitud de 90 mm con un orificio para eje de 35 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. Esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 4000 kg y capacidades de carga dinámica de 2400 kg a 4 km/h y 2000 kg a 6 km/h, proporcionando un rendimiento robusto para equipos de transporte pesado.
Preguntas frecuentes
Ventajas de las ruedas giratorias extrapesadas
Las ruedas extrapesadas están diseñadas para aplicaciones exigentes en las que cada rueda debe soportar de forma fiable más de 1500 kg al arrancar, rodar y girar la dirección de forma predecible, cambio tras turno. Nuestras ruedas están fabricadas con materiales reforzados y componentes robustos, lo que garantiza un rendimiento duradero incluso en los entornos más difíciles. Para maximizar el rendimiento, combine la rueda con una carcasa de rueda con la misma clasificación y asegúrese de que el concepto de eje/buje y las condiciones del suelo coincidan correctamente. Las ruedas giratorias extrapesadas de TENTE ofrecen una variedad de ventajas clave:
Capacidades de carga extra altas: los conceptos de cuerpos, cubos, bandas de rodadura y rodamientos de las ruedas están diseñados para soportar pesos extremos sin una deformación excesiva. La carga final admisible depende del sistema completo de ruedas y del montaje correcto; ambos son fundamentales para lograr la capacidad y la estabilidad nominales.
Durabilidad optimizada: los componentes robustos resisten el desgaste de los suelos rugosos, los umbrales y los ciclos de trabajo de parada y arranque. Cuando hay cargas de choque, la elección adecuada de los rodamientos ayuda a preservar el rendimiento a lo largo del tiempo.
Mayor valor del ciclo de vida: los rodamientos con opciones de sellado protector y lubricación adecuada ayudan a mantener un funcionamiento fluido entre los intervalos de mantenimiento, lo que favorece el tiempo de actividad. La combinación de una larga vida útil y un movimiento más fácil contribuye a reducir el costo total de propiedad en aplicaciones exigentes.
Tipos de ruedas extra pesadas
Ruedas de poliuretano extra resistentes
Las ruedas de poliuretano extrapesadas ofrecen una resistencia a la rodadura muy baja y una alta resistencia al desgaste bajo cargas constantes. Son ideales para tiradas largas, ciclos repetidos de arranque y parada y suelos industriales lisos. Un ejemplo de ruedas de poliuretano de alta resistencia es nuestra serie FTP. Combinan una banda de rodadura de poliuretano fundido, un cuerpo de rueda de hierro fundido y un rodamiento de bolas de precisión. Las ruedas FTP vienen en una variedad de diámetros, y la más pequeña, capaz de manejar estáticamente más de 1500 kg, mide 150 mm. En su configuración más grande (500 mm), son capaces de manejar estáticamente cargas de hasta 8000 kg por rueda, es decir, 4000 kg a 6 km/h y 4800 kg a 6 km/h.
Ruedas de Poliamida Extra Pesadas
Las ruedas de poliamida extrapesadas se eligen cuando la máxima capacidad de carga y estabilidad dimensional tienen prioridad sobre la protección del suelo y el confort acústico. La poliamida tolera cargas muy elevadas y proporciona una superficie de rodadura dura y precisa. Sin embargo, los usuarios deben esperar una mayor presión superficial y un recorrido más ruidoso en comparación con los materiales más blandos. Dentro de nuestra selección, las ruedas MOP destacan como un ejemplo notable. Combinan un robusto cuerpo de rueda y banda de rodadura totalmente de poliamida con un rodamiento de bolas de precisión. Los diámetros de las ruedas varían de 100 mm a 400 mm, con diferentes diámetros de cubo disponibles. En su configuración más grande, las ruedas MOP son capaces de soportar cargas estáticas de hasta 9000 kg por rueda.
Campos de aplicación de las ruedas giratorias extrapesadas
Se confía en las ruedas giratorias de alta resistencia cuando son esenciales cargas útiles extremas, ciclos de trabajo prolongados y maniobras precisas. En intralogística y distribución, respaldan las soluciones de transporte pesado y los flujos de alto rendimiento en las operaciones de los concesionarios de hardware. En aplicaciones de maquinaria y talleres, como la construcción de máquinas, la construcción de contenedores y los equipos de transporte, soportan suelos rugosos y ciclos frecuentes de parada y arranque. Los usos de la automoción van desde los carros de producción y plataformas hasta los entornos OEM de automoción, donde el control predecible y las altas capacidades de carga mantienen los flujos de material a tiempo, asegurados al combinar cada rueda con un concepto de rodamiento y carcasa de rueda con la clasificación adecuada para la aplicación específica.