Aro 300 mm
Novatech
EAN:
4031582390216
Número de producto:
FTP300x50-Ø25 HL62 TFR
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El aro Novatech presenta un diámetro de 300 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho, incorporando ...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
El aro Novatech presenta un diámetro de 300 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho, incorporando un cubo de 62 mm de longitud y un orificio para eje de 25 mm de diámetro. Fabricado con cuerpo de hierro fundido y equipado con rodamiento de bolas de precisión, ofrece una capacidad de carga estática de 3360 kg y capacidades dinámicas de 1400 kg a 6 km/h y 1680 kg a 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricación automotriz y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales