Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El aro Duratech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de 50 mm de ancho, fabricado en poliamida súper pesada con material de banda idéntico al cuerpo del aro. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, diámetro de orificio del eje de 25 mm y longitud del cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 2040 kg a 4 km/h y estática de 4080 kg. Sus aplicaciones incluyen fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
MOP125x50-Ø25
EAN
4031582482126
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
2040 kg
Capacidad de carga estática
4080 kg
Rango de temperatura (máximo)
80 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso total
1.11 kg
Nombre del producto
Duratech
Estándar
EN12533 - Ruedas de alta carga
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Tipo de cojinete
6304
Dureza de la Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material del cuerpo
Poliamida, súper pesada
Material de la banda de rodadura
Idéntico con cuerpo de Aro
Diámetro del agujero del Eje
25 mm
Longitud del cubo
60 mm
Ancho de Banda de rodadura
50 mm
Diámetro
125 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
special-features-image
Características especiales