Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El aro Ultratech de 200 mm de diámetro está fabricado con cuerpo de hierro fundido y banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho, incorporando rodamiento de bolas de precisión con orificio de eje de 20 mm de diámetro y longitud de cubo de 60 mm. Ofrece capacidad de carga dinámica de 1000 kg a 4 km/h y 800 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 2000 kg, siendo ideal para industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices, y aplicaciones industriales pesadas.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
FCP200x50-Ø20-75shA-soft
EAN
4031582479010
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
1000 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
800 kg
Capacidad de carga estática
2000 kg
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
1.3 kg
Nombre del producto
Ultratech
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
75 Shore A
Material del cuerpo
Hierro fundido
Material de la banda de rodadura
Poliuretano Ultratech, Fundido
Diámetro del agujero del Eje
20 mm
Longitud del cubo
60 mm
Ancho de Banda de rodadura
50 mm
Diámetro
200 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
special-features-image
Características especiales