Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El aro Maxtech es una rueda de polipropileno con diámetro de 260 mm, equipada con banda de rodadura de poliuretano espumado de 75 mm de ancho y rodamiento de rodillos. Presenta un orificio de eje de 20 mm de diámetro y longitud de cubo de 74 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a 3 km/h y estática de 150 kg. Está diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
PNR260x75-Ø20 HL74 TFR
EAN
4031582400328
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 3 km/h
75 kg
Capacidad de carga estática
150 kg
Peso total
1.95 kg
Nombre del producto
Maxtech
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Espumado
Diámetro del agujero del Eje
20 mm
Longitud del cubo
74 mm
Ancho de Banda de rodadura
75 mm
Diámetro
260 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de rodillos
special-features-image
Características especiales