Aro 389 mm
Maxtech
EAN:
4031582400359
Número de producto:
PNR389x85-Ø25 HL74 TFR
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
El aro Maxtech es una rueda de polipropileno con banda de rodadura de poliuretano espumado, diseñada para aplicaciones industria...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
El aro Maxtech es una rueda de polipropileno con banda de rodadura de poliuretano espumado, diseñada para aplicaciones industriales exigentes. Con un diámetro de 389 mm y una banda de rodadura de 85 mm de ancho, incorpora rodamiento de rodillos y presenta un orificio de eje de 25 mm de diámetro con una longitud de cubo de 74 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 150 kg, siendo ideal para industria aeroespacial, fabricación automotriz, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales