Aro 260 mm
Maxtech
EAN:
4031582400335
Número de producto:
PNR260x75-Ø25 HL74 TFR
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
El aro Maxtech es una rueda de polipropileno con diámetro de 260 mm, equipada con banda de rodadura de poliuretano espumado de 7...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
El aro Maxtech es una rueda de polipropileno con diámetro de 260 mm, equipada con banda de rodadura de poliuretano espumado de 75 mm de ancho y rodamiento de rodillos. Presenta un orificio para eje de 25 mm de diámetro y longitud de cubo de 74 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a 3 km/h y estática de 150 kg. Está diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales