Aro 389 mm
Maxtech
EAN:
4031582400342
Número de producto:
PNR389x85-Ø20 HL74 TFR
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
El aro Maxtech es una rueda de 389 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de poliuretano espumado de 85...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
El aro Maxtech es una rueda de 389 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de poliuretano espumado de 85 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y orificio de eje de 20 mm de diámetro con longitud de cubo de 74 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a 3 km/h y estática de 150 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales