Aro 250 mm
Duratech
EAN:
4031582390650
Número de producto:
UOP250x50-Ø20 TFR
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Ruedas de bajo mantenimiento
El aro Duratech presenta un diámetro de 250 mm con una banda de rodadura de 50 mm de ancho, fabricada con material idéntico con ...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
El aro Duratech presenta un diámetro de 250 mm con una banda de rodadura de 50 mm de ancho, fabricada con material idéntico con cuerpo de aro, mientras que el cuerpo está construido en poliamida y equipado con rodamiento de bolas de precisión. El cubo tiene una longitud de 60 mm con un diámetro de orificio para eje de 20 mm. Este aro ofrece una capacidad de carga estática de 2000 kg y una capacidad de carga dinámica de 1000 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales