Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El aro Duratech presenta un diámetro de 250 mm con una banda de rodadura de 50 mm de ancho, fabricada con material idéntico con cuerpo de aro, mientras que el cuerpo está construido en poliamida y equipado con rodamiento de bolas de precisión. El cubo tiene una longitud de 60 mm con un diámetro de orificio para eje de 25 mm. Este aro ofrece una capacidad de carga estática de 2000 kg y una capacidad de carga dinámica de 1000 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
UOP250x50-Ø25 TFR
EAN
4031582390667
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
1000 kg
Capacidad de carga estática
2000 kg
Rango de temperatura (máximo)
80 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-30 °C
Peso total
1.3 kg
Nombre del producto
Duratech
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material del cuerpo
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Idéntico con cuerpo de Aro
Diámetro del agujero del Eje
25 mm
Longitud del cubo
60 mm
Ancho de Banda de rodadura
50 mm
Diámetro
250 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
special-features-image
Características especiales