Aro 150 mm
Duratech
EAN:
4031582478808
Número de producto:
TOP150x50-Ø25 TFR
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Ruedas de bajo desgaste
El aro Duratech presenta un diámetro de 150 mm con una banda de rodadura de 50 mm de ancho, fabricado en poliamida pesada con ma...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
El aro Duratech presenta un diámetro de 150 mm con una banda de rodadura de 50 mm de ancho, fabricado en poliamida pesada con material de banda idéntico al cuerpo del aro. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, orificio de eje de 25 mm de diámetro y longitud de cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 700 kg a 4 km/h y estática de 1400 kg. Sus aplicaciones incluyen fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales