Aro 200 mm
Duratech
EAN:
4031582390711
Número de producto:
UOR200x50-Ø25 TFR
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Ruedas de bajo desgaste
El aro Duratech es una rueda de alta resistencia fabricada en poliamida con banda de rodadura del mismo material que el cuerpo d...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
El aro Duratech es una rueda de alta resistencia fabricada en poliamida con banda de rodadura del mismo material que el cuerpo del aro, diseñada para aplicaciones industriales exigentes. Con un diámetro de 200 mm y una anchura de banda de 50 mm, incorpora rodamiento de rodillos y presenta un diámetro de agujero del eje de 25 mm con una longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 700 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 1400 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales