Aro 200 mm
Ultratech
EAN:
4031582472554
Número de producto:
FCP200x50-Ø20 (TFR)
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El aro Ultratech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 200 mm, equipada con una banda de rodadura de poliuretano Ultrat...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
El aro Ultratech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 200 mm, equipada con una banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho y rodamiento de bolas de precisión. El cubo tiene una longitud de 60 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Diseñada para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV pesados, industria aeroespacial, fabricantes OEM automotrices y equipos de producción.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Rueda
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza