Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El aro Supratech es una rueda de 125 mm de diámetro fabricada en polipropileno conductor eléctrico, equipada con una banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica de 30 mm de ancho y cojinete liso. Presenta un orificio para eje de 12 mm de diámetro y una longitud de cubo de 34,9 mm. Su capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
YGO125x30-Ø12 TFR
EAN
4031582482669
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidad de carga estática
200 kg
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.24 kg
Nombre del producto
Supratech
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno, conductor eléctrico
Material de la banda de rodadura
Goma termoplástica, conductora eléctrica
Diámetro del agujero del Eje
12 mm
Longitud del cubo
34.9 mm
Ancho de Banda de rodadura
30 mm
Diámetro
125 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Cojinete liso
special-features-image
Características especiales