Aro 80 mm
Duratech
EAN:
4031582485301
Número de producto:
UOD080x30-Ø12 LM44,4 TFR
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Ruedas de bajo desgaste
El aro Duratech es una rueda de alta resistencia fabricada en poliamida con un diámetro de 80 mm y una banda de rodadura de 30 m...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
El aro Duratech es una rueda de alta resistencia fabricada en poliamida con un diámetro de 80 mm y una banda de rodadura de 30 mm de ancho del mismo material que el cuerpo del aro. Incorpora rodamiento de rodillos inoxidable y presenta un orificio de eje de 12 mm de diámetro con una longitud de cubo de 44 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 200 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 400 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales