Aro 125 mm
Duratech
EAN:
4031582485295
Número de producto:
UOO125x43-Ø20 TFR
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Ruedas de bajo desgaste
El Aro Duratech es una rueda de alta resistencia fabricada en poliamida con banda de rodadura del mismo material, diseñada con u...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
El Aro Duratech es una rueda de alta resistencia fabricada en poliamida con banda de rodadura del mismo material, diseñada con un diámetro de 125 mm, ancho de banda de 43 mm y longitud de cubo de 58 mm, incorporando un cojinete liso y orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a velocidades de hasta 4 km/h y una capacidad estática de 600 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales