Aro 125 mm
Novatech
EAN:
4031582481488
Número de producto:
ITP125x40-Ø15-HL40-80shA
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El aro Novatech es una rueda de alta precisión con diámetro de 125 mm, fabricada con cuerpo de aluminio y banda de rodadura de p...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
El aro Novatech es una rueda de alta precisión con diámetro de 125 mm, fabricada con cuerpo de aluminio y banda de rodadura de poliuretano fundido de 40 mm de ancho. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, orificio para eje de 15 mm de diámetro y longitud de cubo de 40 mm. Ofrece capacidad de carga dinámica de 250 kg a 4 km/h y carga estática de 500 kg. Diseñada para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos médicos, maquinaria aeroespacial y sistemas logísticos automatizados.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales