Aro 100 mm
Duratech
EAN:
4031582485318
Número de producto:
UOD100x36-Ø12 LM44,4 TFR
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Ruedas de bajo desgaste
El aro Duratech es una rueda de poliamida con un diámetro de 100 mm y una anchura de banda de rodadura de 36 mm, fabricada con m...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
El aro Duratech es una rueda de poliamida con un diámetro de 100 mm y una anchura de banda de rodadura de 36 mm, fabricada con material idéntico al cuerpo del aro. Cuenta con rodamiento de rodillos inoxidable y un orificio de eje de 12 mm de diámetro, con una longitud de cubo de 44 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 200 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 400 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales