Aro 125 mm
Duratech
EAN:
4031582485332
Número de producto:
UOD125x43-Ø20 LM58 TFR
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Ruedas de bajo desgaste
El aro Duratech es una rueda de alta resistencia fabricada en poliamida con un diámetro de 125 mm y una banda de rodadura de 43 ...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
El aro Duratech es una rueda de alta resistencia fabricada en poliamida con un diámetro de 125 mm y una banda de rodadura de 43 mm de ancho del mismo material que el cuerpo del aro. Incorpora rodamiento de rodillos inoxidable y presenta un orificio de eje de 20 mm de diámetro con una longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 350 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 700 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales