Aro 160 mm
Basetech
EAN:
4031582482119
Número de producto:
POO160x40-Ø20 white
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Ruedas de bajo desgaste
El aro Basetech presenta un diámetro de 160 mm con una banda de rodadura de 40 mm de ancho, fabricado en polipropileno con mater...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
El aro Basetech presenta un diámetro de 160 mm con una banda de rodadura de 40 mm de ancho, fabricado en polipropileno con material de banda idéntico al cuerpo del aro. Incorpora cojinete liso y cuenta con un orificio para eje de 20 mm de diámetro y longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 200 kg a velocidad de 3 km/h y capacidad estática de 400 kg. Está diseñado específicamente para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales